text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lungimea filetului
25
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
70
E
8,79
K
3,5
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description

Material
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem