text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
B=lungimea filetului
50
D=filet
M6
G= fir / pentru fir
M6
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
10
Clasa de rezistență
70
E
11,05
K
4
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem