Șurub cu cap hexagonal filet complet oțel inoxidabil A2 lucios 07171-110X25
- Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4
- Netratat
Unitatea de vânzare
0,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
filet complet
DIN
DIN 933
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
B=lungimea filetului
25
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
17
Clasa de rezistență
70
E
18,9
K
6,4
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.