Șurub cu cap hexagonal cu flanșă și arcuri de blocare oțel galvanizat zincat 07173-510X30
- Form-fit connection
- Prevents independent loosening of the connection
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- Surface hardened
Sales unit
2,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
B=Thread length
27
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
30
SW=key width
15
A
max.
3
D1
21
Grade
100
K
8,5
Kind of fastening
hex head
N
(number)
48
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
Description
Material
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.
Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.