Hexagon head bolt with flange and splines steel bright (black) 07173-305X20
- Form-fit connection
- Prevents independent loosening of the connection
- Reusable
- Surface hardened
Unitatea de vânzare
€0.86
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă și arcuri de blocare
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
18,4
D=filet
M5
G= fir / pentru fir
M5
L=lungime
20
SW = lățimea cheii
8
A
max.
1,6
Clasa de rezistență
100
D1
11,2
K
4,3
N
(număr)
28
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Steel.
Version
Bright (black) or electro zinc-plated.
Surface hardened to min. 550 HV.
Surface hardened to min. 550 HV.
Note
The serrations bite into the contact face resulting in a positive locking connection that prevents self-loosening. Can be re-used several times.
Grade 100 corresponds to ca. grade 10.9.
Grade 100 corresponds to ca. grade 10.9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.