text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă și arcuri de blocare
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
9,5
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
12
SW = lățimea cheii
13
A max.
2,5
Clasa de rezistență
100
D1
18,2
K
7
N (număr)
48
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Steel.
Version
Bright (black) or electro zinc-plated.
Surface hardened to min. 550 HV.
Note
The serrations bite into the contact face resulting in a positive locking connection that prevents self-loosening. Can be re-used several times.

Grade 100 corresponds to ca. grade 10.9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought