Șurub cu cap hexagonal cu flanșă și arcuri de blocare oțel gol (negru) 07173-308X20
- Form-fit connection
- Prevents independent loosening of the connection
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- Surface hardened
Sales unit
2,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă și arcuri de blocare
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
17,5
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
20
SW = lățimea cheii
13
A
max.
2,5
Clasa de rezistență
100
D1
18,2
K
7
N
(număr)
48
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.
Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.