text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange and splines
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
27,5
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
L=Length
30
SW=key width
13
A max.
2,5
D1
18,2
Grade
100
K
7
Kind of fastening
hex head
N (number)
48
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
Description

Material
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.

Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought