text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă și arcuri de blocare
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
30
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
50
SW = lățimea cheii
17
A max.
3,5
Clasa de rezistență
100
D1
24
K
10
N (număr)
60
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.

Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem