Șurub cu cap hexagonal cu flanșă și arcuri de blocare oțel gol (negru) 07173-316X60
- Form-fit connection
- Prevents independent loosening of the connection
- Poate fi refolosit de mai multe ori
- Surface hardened
Unitatea de vânzare
8,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă și arcuri de blocare
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
B=lungimea filetului
38
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
22
A
max.
4
Clasa de rezistență
100
D1
31
K
14
N
(număr)
72
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel.
Version
netratat (negru) sau zincat galvanic
Suprafață întărită min. 550 HV.
Suprafață întărită min. 550 HV.
Note
Nervurile de blocare sunt turnate în materialul de îmbinare. Acest lucru creează o conexiune care împiedică slăbirea conexiunii de la sine. Poate fi reutilizat.
Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Clasa de rezistență 100 corespunde cu aproximație clasei de rezistență 10.9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.