Șurub cu cap hexagonal cu flanșă oțel galvanizat zincat 07172-410X25
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Sales unit
0,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă
DIN EN
DIN EN 1665
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
16
Clasa de rezistență
8.8
D1
22,3
K
10,4
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lungimile exacte ale filetului sunt indicate în magazinul online.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.