Șurub cu cap hexagonal cu flanșă oțel galvanizat zincat 07172-410X35
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Sales unit
1,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
with flange
DIN EN
DIN EN 1665
Product type
screw
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M10
G=thread / for thread
M10
L=Length
35
SW=key width
16
D1
22,3
Grade
8.8
K
10,4
Kind of fastening
hex head
Lg
max.
0
Ls
min.
0
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
Description
Material
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lungimile exacte ale filetului sunt indicate în magazinul online.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.