text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă
DIN EN
DIN EN 1665
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
30
SW = lățimea cheii
18
Clasa de rezistență
8.8
D1
26,6
K
11,8
Lg max.
0
Ls min.
0
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lungimile exacte ale filetului sunt indicate în magazinul online.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought