Șurub cu cap hexagonal cu flanșă oțel galvanizat zincat 07172-416X40
- Versiune: oțel sau oțel inoxidabil A2
Unitatea de vânzare
2,44 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu flanșă
DIN EN
DIN EN 1665
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
40
SW = lățimea cheii
24
Clasa de rezistență
8.8
D1
35
K
15,4
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Oțel sau oțel inoxidabil A2.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, galvanizat cu zinc.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Lungimile exacte ale filetului sunt indicate în magazinul online.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Lungimile scurte ale șuruburilor pot fi fabricate cu un filet complet, contrar DIN.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.