text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șaibă de siguranță
Tip de produs
Șaibă
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
lucios
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M16
Corp bază cheie din oțel
1.4404
S
3
Tip ambalaj
Produse în vrac
Tip montaj
Gaură
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
Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lucioasă.
Note
Șuruburile cu tijă subțire sunt, de preferință, asigurate cu un element de siguranță împotriva pierderii accidentale. Astfel este îndeplinit standardul UE 2006/42/CE. În acest scop, șaiba este înșurubată pe partea filetată și apoi se poate mișca liber pe tija subțire. Tija șurubului nu este deteriorată, de exemplu, de acțiunea crestăturii arcului.
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone igienice. Astfel, capul șurubului este semisferic pe partea frontală, iar gulerul conic are forma oblică corespunzătoare. În locul proeminențelor sau adânciturilor deranjante, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime de rugozitate Ra 0,8 µm. Murdăria și reziduurile de la produs sau detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem