text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
low head
Version 2
tapped through thread
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
polished
D=Thread
M4
L=thread length
10
SW=key width
7
D1
9,2
H
3
K
4
Packaging type
bulk materials
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161501
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
Description

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone sanitare.
Capul șurubului este emisferic în partea frontală, iar gâtul conic are forma conică corespunzătoare.
În locul ștanțării sau a crestăturilor perturbatoare, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime a rugozității de Ra 0,8 µm.
Murdăria și reziduurile provenite de la produs sau de la detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Accessory
Pentru strângerea fără deteriorare și desfacerea șuruburilor recomandăm cheia fixă în combinație cu atașamentul de protecție (96661-03).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought