Șurub cu cap hexagonal cap redus oțel inoxidabil A4 polișat 07170-15-08X16
Unitatea de vânzare
8,02 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cap redus
Varianta 2
filet complet
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
polișat
D=filet
M8
L=lungimea filetului
16
SW = lățimea cheii
13
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
16,8
H
5,5
K
6,5
Tip ambalaj
ambalate individual
UNSPSC Code
31161501
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
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Suprafața șurubului cu cap hexagonal este lustruită, iar forma sa este optimizată pentru utilizarea în zone sanitare.
Capul șurubului este emisferic în partea frontală, iar gâtul conic are forma conică corespunzătoare.
În locul ștanțării sau a crestăturilor perturbatoare, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime a rugozității de Ra 0,8 µm.
Murdăria și reziduurile provenite de la produs sau de la detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Capul șurubului este emisferic în partea frontală, iar gâtul conic are forma conică corespunzătoare.
În locul ștanțării sau a crestăturilor perturbatoare, capul șurubului are o suprafață netedă cu o adâncime a rugozității de Ra 0,8 µm.
Murdăria și reziduurile provenite de la produs sau de la detergent aderă cu greu și este garantată o curățare ușoară.
Accessory
Pentru strângerea fără deteriorare și desfacerea șuruburilor recomandăm cheia fixă în combinație cu atașamentul de protecție (96661-03).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.