Șurub cu cap hexagonal Hygienic Usit® oțel inoxidabil polișat 07170-20-06X60
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
Unitatea de vânzare
9,97 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
Hygienic Usit®
Formă
B
Tipul de formă
low head, with shank
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața
corpului de bază
polișat
D=filet
M6
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
10
B
18
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
14
K
6,5
R
0,5
Tip ambalaj
Produse în vrac
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Numai în combinație cu garnitura de etanșare și șaiba pentru Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o adâncime a rugozității de suprafață Ra < 0,8 µm. În plus, tranzițiile interne sunt proiectate cu un unghi > 135°, ceea ce minimizează aderența particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.
Șuruburile hexagonale cu cap mic pentru garnituri de etanșare și șaibe pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Șuruburile hexagonale cu cap mic pentru garnituri de etanșare și șaibe pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.
Accessory
Etanșare și șaibă igienă USIT® 07300-03.
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 06661-15.
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 06661-15.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.