text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
Hygienic Usit®
Formă
A
Tipul de formă
low head, without shank
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M10
L=lungime
35
SW = lățimea cheii
16
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
22
K
9
R
0,75
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Product description
Numai în combinație cu garnitura de etanșare și șaiba pentru Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o adâncime a rugozității de suprafață Ra < 0,8 µm. În plus, tranzițiile interne sunt proiectate cu un unghi > 135°, ceea ce minimizează aderența particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.

Șuruburile hexagonale cu cap mic pentru garnituri de etanșare și șaibe pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.

Accessory
Etanșare și șaibă igienă USIT® 07300-03.
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 06661-15.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem