Hexagon head bolt Hygienic Usit® stainless steel polished 07170-20-16X50
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
Sales unit
25,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Form
A
Form definition
low head, without shank
Product type
screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
polished
D=Thread
M16
L=Length
50
SW=key width
24
D1
35
K
13,5
Kind of fastening
hex head
Packaging type
packaged individually
R
1,2
Steel code
1.4404
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
Description
Product description
Numai în combinație cu garnitura de etanșare și șaiba pentru Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o adâncime a rugozității de suprafață Ra < 0,8 µm. În plus, tranzițiile interne sunt proiectate cu un unghi > 135°, ceea ce minimizează aderența particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.
Șuruburile hexagonale cu cap mic pentru garnituri de etanșare și șaibe pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Șuruburile hexagonale cu cap mic pentru garnituri de etanșare și șaibe pentru Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, ghidurile EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Material
Oțel inoxidabil 1.4404.
Version
lustruit.
Note
Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.
Accessory
Etanșare și șaibă igienă USIT® 07300-03.
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 06661-15.
Piuliță hexagonală cu guler 07280-10.
Clește papagal cu bacuri de protecție 06661-15.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.