Șurub cu cap hexagonal Hygienic Usit® oțel inoxidabil polișat 07170-04-16X35
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
22,51 €
Descriere
Numai în combinație cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o rugozitate a suprafeței de Ra < 0,8 µm. În plus, trecerile interne sunt proiectate cu o rază minimă de 3 mm, ceea ce împiedică lipirea particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.
Șuruburile cu cap hexagonal cu bandă pentru etanșare și șaibele Hygienic USIT® sunt ideale pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Oțel inoxidabil 1.4404.
Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.
Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.
Șuruburi cu cap hexagonal cu bandă 07170-04.