text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Varianta 2
filet complet
Formă
A
Tip de produs
Șurub
Main material
stainless steel
Suprafața corpului de bază
polișat
D=filet
M16
L=lungime
40
SW = lățimea cheii
24
Aprobare/ Certificare
EHEDG
D1
35
D2
16
K
21,8
Kind of fastening
hex head
R
1,2
Steel code
1.4404
Tip ambalaj
ambalate individual
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
Numai în combinație cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o rugozitate a suprafeței de Ra < 0,8 µm. În plus, trecerile interne sunt proiectate cu o rază minimă de 3 mm, ceea ce împiedică lipirea particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.


Șuruburile cu cap hexagonal cu bandă pentru etanșare și șaibele Hygienic USIT® sunt ideale pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.

On request
Versiuni speciale.
Accessory

Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.
Șuruburi cu cap hexagonal cu bandă 07170-04.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem