text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
tapped through thread
Form
A
Product type
screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
D=Thread
M16
L=Length
60
SW=key width
24
Approval / Certification
EHEDG
D1
35
D2
16
K
21,8
Kind of fastening
hex head
Packaging type
packaged individually
R
1,2
Steel code
1.4404
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
Description

Product description

Numai în combinație cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o rugozitate a suprafeței de Ra < 0,8 µm. În plus, trecerile interne sunt proiectate cu o rază minimă de 3 mm, ceea ce împiedică lipirea particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.


Șuruburile cu cap hexagonal cu bandă pentru etanșare și șaibele Hygienic USIT® sunt ideale pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.

Material

Oțel inoxidabil 1.4404.

Version
lustruit.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai atunci când este utilizat cu dispozitivul de etanșare și șaiba special coordonate Hygienic USIT® 07300-03.

On request
Versiuni speciale.
Accessory

Hygienic USIT® Etanșare și șaibă 07300-03.
Șuruburi cu cap hexagonal cu bandă 07170-04.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem