text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
with shaft
Form
B
Product type
screw
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
D=Thread
M16
L=Length
70
SW=key width
24
Approval / Certification
EHEDG
B
38
D1
35
D2
16
K
21,8
Kind of fastening
hex head
Packaging type
packaged individually
R
1,2
Steel code
1.4404
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
Description

Product description

Numai în combinație cu etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate fi garantată o etanșare fără spațiu mort. Șuruburile lustruite au o rugozitate a suprafeței de Ra < 0,8 µm. În plus, trecerile interne sunt proiectate cu o rază minimă de 3 mm, ceea ce împiedică lipirea particulelor de murdărie și asigură o curățare ușoară.


Șuruburile cu cap hexagonal cu bandă pentru etanșare și șaibele Hygienic USIT® sunt ideale pentru fixarea în zonele de igienă și respectă, de asemenea, directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.

Material

Stainless steel 1.4404.

Version
Polished.
Note

The EHEDG certificate is only valid when a specifically matched Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03 is used.

On request
Special versions.
Accessory

Hygienic USIT® seal and shim washer 07300-03.
Hexagon head bolts with collar 07170-04.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem