Șurub cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară oțel inoxidabil polișat 07170-10-042X10
- Sistem cu șurub certificat EHEDG
- Dimensiunea M4 - M16
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Instalare și înlocuire ușoară a garniturii și șaibei
- Potrivit pentru curățare CIP / SIP
9,27 €
Descriere
Set: șurub hexagonal cu guler 07170-04 + etanșare Hygienic USIT® și șaibă 07300-03.
Numai combinația dintre un șurub hexagonal cu guler și etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate asigura o etanșare fără spațiu mort.
Șurubul hexagonal cu guler pentru etanșare și șaibă Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și, de asemenea, respectă directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.
Șurub cu cap hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404..
Disc: oțel inoxidabil 1.4404.
Inel de etanșare:
75 EPDM 295 (negru).
70 EPDM 253815 (alb).
75 Fluoropren® XP 45 (albastru).
Certificatul EHEDG este valabil numai pentru combinația dintre șurubul hexagonal cu bandă 07170-04 și etanșarea și șaiba USIT® special coordonate Hygienic 07300-03.
Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.