text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub
Varianta 1
cu șaibă de etanșare și șaibă inferioară
Varianta 2
Hygienic Usit®
Formă
B
Tip de produs
cu arbore
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
polișat
Materialul componentei
70 EPDM 253815
Culoarea componentei
alb
D=filet
M5
L=lungime
35
SW = lățimea cheii
8
Aprobare/ Certificare
EHEDG
B
16
Corp bază cheie din oțel
1.4404
D1
11,8
D2
10,7
D3
5,1
K
8,5
R
0,5
S
1
Tip montaj
Hexagon exterior
VPE
komplet
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
Set: șurub hexagonal cu guler 07170-04 + etanșare Hygienic USIT® și șaibă 07300-03.


Numai combinația dintre un șurub hexagonal cu guler și etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate asigura o etanșare fără spațiu mort.


Șurubul hexagonal cu guler pentru etanșare și șaibă Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și, de asemenea, respectă directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.

Material

Șurub cu cap hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404..

Disc: oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare:

75 EPDM 295 (negru).

70 EPDM 253815 (alb).

75 Fluoropren® XP 45 (albastru).

Version
Șurub hexagonal: lustruit.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai pentru combinația dintre șurubul hexagonal cu bandă 07170-04 și etanșarea și șaiba USIT® special coordonate Hygienic 07300-03.

Attention

Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.

Accessory
Piuliță cu guler 07280-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem