text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw
Version 1
with seal and washer
Version 2
Hygienic Usit®
Form
A
Product type
without shank
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
Component material
70 EPDM 253815
Component colour
white
D=Thread
M6
L=Length
20
SW=key width
10
Approval / Certification
EHEDG
D1
14
D2
13,1
D3
6,1
K
9,2
Kind of fastening
hex head
Packaging unit
komplet
R
0,55
S
1
Steel code
1.4404
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
Description

Product description

Set: șurub hexagonal cu guler 07170-04 + etanșare Hygienic USIT® și șaibă 07300-03.


Numai combinația dintre un șurub hexagonal cu guler și etanșarea și șaiba Hygienic USIT® poate asigura o etanșare fără spațiu mort.


Șurubul hexagonal cu guler pentru etanșare și șaibă Hygienic USIT® este ideal pentru fixarea în zonele de igienă și, de asemenea, respectă directivele EHEDG, ceea ce este confirmat de certificatul corespunzător.

Material

Șurub cu cap hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404..

Disc: oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare:

75 EPDM 295 (negru).

70 EPDM 253815 (alb).

75 Fluoropren® XP 45 (albastru).

Version
Șurub hexagonal: lustruit.
Note

Certificatul EHEDG este valabil numai pentru combinația dintre șurubul hexagonal cu bandă 07170-04 și etanșarea și șaiba USIT® special coordonate Hygienic 07300-03.

Attention

Funcția sistemului de îmbinare cu șuruburi Hygienic USIT® a fost testată împreună cu materiale din oțel inoxidabil și agenți de curățare obișnuiți. Adecvarea pentru aplicația respectivă individuală trebuie verificată de către utilizator.

Accessory
Piuliță cu guler 07280-05.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought