text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu garnitură de etanșare
Varianta 2
Design igienic
Formă
A
Tipul de formă
fără arbore
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
nepolișat
D1=diametru
22
D2=diametru
23,74
D=filet
M10
L=lungime
25
SW = lățimea cheii
16
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
2,5
K
22,1
L1
15
R
4
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Sistemul de înșurubare Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Utilizarea rapidă și ușoară a produsului datorită unui inel preasamblat de etanșare completează pachetul în ansamblu.
Material

Șurub hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare: termoplastic conform EU10/2011 și FDA (POM).

Version
Șurub hexagonal: oțel inoxidabil lustruit sau neșlefuit.
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Note
Suprafața de contact a garniturii de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Advantages
Inel de etanșare preasamblat, înlocuibil.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Geometrie optimizată pentru curățare.
Attention
Adecvarea îmbinării înșurubate Hygienic DESIGN trebuie să fie verificată de utilizator pentru respectivul caz de utilizare. Inelul de etanșare ar trebui inspectat în funcție de sarcini și influențe externe (temperatură, medii de curățare, medii de produs) în mod regulat și, la nevoie, trebuie înlocuit.
Scope of delivery
Șurub hexagonal, inclusiv inel de etanșare.
On request
Versiuni speciale.
Threaded version
M4 - M16.
Drawing reference
1) Șurub hexagonal
2) Inel de etanșare
Accessory
Inele de etanșare 07301.
Piulițe hexagonale oțel inoxidabil cu inel de etanșare 07280-11.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem