text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap hexagonal
Varianta 1
cu garnitură de etanșare
Varianta 2
Design igienic
Formă
B
Tipul de formă
cu arbore
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața corpului de bază
polișat
B=lungimea filetului
38
D1=diametru
35
D2=diametru
37,25
D=filet
M16
L=lungime
70
SW = lățimea cheii
24
Corp bază cheie din oțel
1.4404
H
3
K
32,1
L1
21,8
R
6
Tip ambalaj
ambalate individual
Tip montaj
Hexagon exterior
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
Sistemul de înșurubare Hygienic DESIGN a fost special conceput pentru a fi utilizat în zonele de prelucrare a alimentelor. S-a pus în mod special accentul pe geometria optimizată pentru curățare și pe o rugozitate a suprafeței de Ra ≤ 0,8 µm. Utilizarea rapidă și ușoară a produsului datorită unui inel preasamblat de etanșare completează pachetul în ansamblu.
Material

Șurub hexagonal: oțel inoxidabil 1.4404.

Inel de etanșare: termoplastic conform EU10/2011 și FDA (POM).

Version
Șurub hexagonal: oțel inoxidabil lustruit sau neșlefuit.
Inel de etanșare: RAL5002 - Albastru ultramarin (POM).
Note
Suprafața de contact a garniturii de etanșare trebuie să fie executată în mod ideal netedă și perpendiculară față de orificiul șurubului, astfel încât să prezinte o rugozitate a suprafeței Ra ≤ 0,8 µm.
Garnitură de etanșare neadecvată pentru curățare acidă (valoare pH < 4) și oxidanți.
Temperature range
-20 °C până la +100 °C (POM).
Advantages
Pre-installed, exchangable seal washer.
Foodstuff conform material.
Cleaning optimised geometry.
Attention
The suitability of the Hygienic DESIGN fasters for the respective application must be checked by the user. Depending on the loads and external influences (temperature, cleaning media, product media), the sealing washer should be inspected regularly and replaced if necessary.
Scope of delivery
Hex head bolt incl. seal washer.
On request
Special versions.
Threaded version
M4 - M16.
Drawing reference
1) Hex head bolt
2) Sealing washer
Accessory
Sealing washer 07301.
Stainless steel hex nut with sealing washer 07280-11.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought