text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
D=filet
M2,5
G= fir / pentru fir
M02,5
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
1,5
Clasa de rezistență
70
D1
5,08
D1 max.
5,08
K
1,69
K max.
1,69
Lg max.
0,9
Ls min.
0
T
1,15
T max.
1,15
Tip filet
Fir continuu
Tip montaj
Locaș hexagonal
UNSPSC Code
31161511
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem