Șurub cu cap înecat cu locaș hexagonal oțel inoxidabil A4 lucios 07175-612X70
- Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4
- Netratat
Unitatea de vânzare
4,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A4
Suprafața
corpului de bază
lucios
D=filet
M12
L=lungime
70
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
70
D1
24
D1
max.
24,81
K
6,5
K max.
7,44
Lg
max.
34
Ls
min.
25,25
T
4,6
T
max.
4,9
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel inoxidabil A2 sau oțel inoxidabil A4.
Version
Oțel inoxidabil A2-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Oțel inoxidabil A4-70, gol.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.