text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
galvanizat zincat
D=filet
M8
G= fir / pentru fir
M8
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
5
Clasa de rezistență
8.8
D1
16
D1 max.
16,43
K
4,4
K max.
4,96
Lg max.
2,5
Ls min.
0
T
3,5
T max.
3,2
Tip filet
Fir continuu
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem