text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M3
L=lungime
16
SW = lățimea cheii
2
Clasa de rezistență
10.9
D1
5,81
D1 max.
5,81
K
1,86
K max.
1,86
Lg max.
1
Ls min.
0
T
1,25
T max.
1,65
Tip filet
Fir continuu
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem