text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
6
Clasa de rezistență
10.9
D1
20
D1 max.
20,69
K
5,5
K max.
6,2
Lg max.
28
Ls min.
20,5
T
4,4
T max.
3,9
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem