Șurub cu cap înecat cu locaș hexagonal oțel gol (negru) 07175-312X60
- -
- oțel
- Clasa de rezistență 8.8 sau 10.9
- Netratat (negru) sau zincat galvanic
Unitatea de vânzare
2,77 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub cu cap înecat
Varianta 1
cu locaș hexagonal
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
gol (negru)
D=filet
M12
G= fir / pentru fir
M12
L=lungime
60
SW = lățimea cheii
8
Clasa de rezistență
10.9
D1
24
D1
max.
24,81
K
6,5
K max.
7,44
Lg
max.
3,5
Ls
min.
0
T
4,6
T
max.
4,9
Tip filet
Fir continuu
Tip montaj
Locaș hexagonal
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
Oțel.
Version
Oțel cu clasa de rezistență 8.8, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Oțel cu clasa de rezistență 10.9, lucios (negru) sau galvanizat cu zinc.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.