Șurub pentru canelura în T Oțel ameliorabil negru călit 07040-118100
- Montare rapidă pentru dimensiuni de caneluri de 6 până la 42 mm
- Filet rulat (rezistență crescută)
Unitatea de vânzare
13,01 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Șurub
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 787
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lungimea filetului
65
BN=pentru canelură
18
D1 = fir
M16
G= fir / pentru fir
M16
L=lungime
100
A
17,7
Clasa de rezistență
12.9
E1/E2
28
K
10
Tip montaj
Canelură în T
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
Oțel ameliorabil.
Version
ghidaj forjat, frezat, filet laminat, temperat la 12,9, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.