Șurub pentru canelura în T Oțel ameliorabil negru călit 07040-128100
- Montare rapidă pentru dimensiuni de caneluri de 6 până la 42 mm
- Filet rulat (rezistență crescută)
Sales unit
23,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Șurub
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 787
Tip de produs
Șurub
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
călit
Culoarea
corpului de bază
negru
B=lungimea filetului
70
BN=pentru canelură
28
D1 = fir
M24
G= fir / pentru fir
M24
L=lungime
100
A
27,7
Clasa de rezistență
12.9
E1/E2
44
K
18
Tip montaj
Canelură în T
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
Description
Material
Oțel ameliorabil.
Version
ghidaj forjat, frezat, filet laminat, temperat la 12,9, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.