text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 787
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit
Culoarea corpului de bază
negru
B=lungimea filetului
30
BN=pentru canelură
10
D1 = fir
M10
G= fir / pentru fir
M10
L=lungime
40
A
9,7 -0,3/-0,5
Clasa de rezistență
10.9
E1/E2
15
K
6
Tip montaj
Canelură în T
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
Oțel ameliorabil.
Version
ghidaj forjat, frezat, filet laminat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem