text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Șurub
Varianta 1
pentru canelura în T
DIN
DIN 787
Tip de produs
Șurub
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
călit
Culoarea corpului de bază
negru
B=lungimea filetului
45
BN=pentru canelură
16
D1 = fir
M14
G= fir / pentru fir
M14
L=lungime
63
A
15,7 -0,3/-0,6
Clasa de rezistență
8.8
E1/E2
25
K
9
Tip montaj
Canelură în T
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
Oțel ameliorabil.
Version
ghidaj forjat, frezat, filet laminat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought