text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Screw
Version 1
for T-slot
DIN
DIN 787
Product type
screw
Main material
QT steel
Surface finish body
tempered
Main colour
black
B=Thread length
45
BN=For slot
18
D1=Thread
M16
G=thread / for thread
M16
L=Length
63
A
17,7 -0,3/-0,6
E1/E2
28
Grade
8.8
K
10
Kind of fastening
T-slot
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
Oțel ameliorabil.
Version
ghidaj forjat, frezat, filet laminat.
M6-M12 acoperit la 10,9, negru.
M14-M36 acoperit la 8,8, negru.
Note
Sarcină admisă vezi Date tehnice.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem