text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Disc spring
DIN EN
DIN EN16983
Main material
steel
Surface finish body
phosphated and lubricated
D1=Internal diameter
6,2
D2=Outside diameter
12
H=Height
0,95
E
0,6
F N
547
H1
0,35
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
Description

Material
Oțel de arcuri.
Oțel inoxidabil.
Version
fosfatat și lubrifiat.
Note
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca pachet de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale se multiplică cu numărul arcurilor disc. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri scurte a arcului.
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca o coloană de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale este egală cu forța întregii coloane de arcuri. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri lungi a arcului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought