text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Arc-disc
DIN EN
DIN EN16983
Materialul corpului de bază
oțel
Suprafața corpului de bază
fosfatizat și uns cu ulei
D1=diametru interior
6,2
D2=Diametrul exterior
12,5
H=înălțime
1
E
0,7
F N
659
H1
0,3
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
Oțel de arcuri.
Oțel inoxidabil.
Version
fosfatat și lubrifiat.
Note
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca pachet de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale se multiplică cu numărul arcurilor disc. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri scurte a arcului.
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca o coloană de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale este egală cu forța întregii coloane de arcuri. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri lungi a arcului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem