Disc spring steel fosfatizat și uns cu ulei 07360-083
- Potrivit pentru pachete de arcuri
- Forță mare a arcului cu cursă scurtă a arcului
Unitatea de vânzare
€0.59
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Arc-disc
DIN EN
DIN EN16983
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat și uns cu ulei
D1=diametru interior
8,2
D2=Diametrul exterior
20
H=înălțime
1,3
E
0,6
F
N
413
H1
0,7
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
Spring steel.
Stainless steel.
Stainless steel.
Version
Phosphated and oiled.
Note
If several disc springs are assembled to form a spring packet i.e. concave face to convex face, the spring force of a single disc can be multiplied by the number of discs giving high spring force with short spring travel.
If several disc springs are assembled to form a spring column i.e. concave face to concave face and convex face to convex face, the spring force of the entire column is the same as that of a single disc giving low spring force with long spring travel.
If several disc springs are assembled to form a spring column i.e. concave face to concave face and convex face to convex face, the spring force of the entire column is the same as that of a single disc giving low spring force with long spring travel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.