Arc-disc oțel phosphated and lubricated 07360-164
- Potrivit pentru pachete de arcuri
- Forță mare a arcului cu cursă scurtă a arcului
Sales unit
1,08 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc spring
DIN EN
DIN EN16983
Main
material
steel
Surface finish
body
phosphated and lubricated
D1=Internal diameter
16,3
D2=Outside diameter
31,5
H=Height
2,75
E
2
F
N
6173
H1
0,75
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
Description
Material
Oțel de arcuri.
Oțel inoxidabil.
Oțel inoxidabil.
Version
fosfatat și lubrifiat.
Note
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca pachet de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale se multiplică cu numărul arcurilor disc. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri scurte a arcului.
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca o coloană de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale este egală cu forța întregii coloane de arcuri. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri lungi a arcului.
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca o coloană de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale este egală cu forța întregii coloane de arcuri. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri lungi a arcului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.