Arc-disc oțel fosfatizat și uns cu ulei 07360-182
- Potrivit pentru pachete de arcuri
- Forță mare a arcului cu cursă scurtă a arcului
Unitatea de vânzare
1,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Arc-disc
DIN EN
DIN EN16983
Tip de produs
Șaibă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
fosfatizat și uns cu ulei
D1=diametru interior
18,3
D2=Diametrul exterior
35,5
G= fir / pentru fir
M18
H=înălțime
2,25
E
1,25
F
N
730,9
H1
1
Tip montaj
Gaură
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
Oțel de arcuri.
Oțel inoxidabil.
Oțel inoxidabil.
Version
fosfatat și lubrifiat.
Note
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca pachet de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale se multiplică cu numărul arcurilor disc. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri scurte a arcului.
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca o coloană de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale este egală cu forța întregii coloane de arcuri. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri lungi a arcului.
Dacă arcurile disc sunt asamblate ca o coloană de arcuri, atunci forța arcurilor disc individuale este egală cu forța întregii coloane de arcuri. Și anume, forță înaltă a arcului în cazul unei încovoieri lungi a arcului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.