text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Arc de presiune
Tip de produs
Arc
Materialul corpului de bază
oțel
Di=diametrul spiralei
6,5
L0=lungime
400
D
1
Deplasare arc f pe rotație
1,3
Forța arcului F max. (N)
32
G
M6
S
3
UNSPSC Code
31161509
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
Sârmă de oțel de arcuri EN 10270-1-DH.
Note
Arcurile de compresie sunt furnizate numai cu lungimea de 400 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem