Spring steel 07650-08
- Accesorii pentru elementele de fixare
Unitatea de vânzare
2,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Spring
Product type
spring
Main
material
steel
Di=Spiral diameter
8,5
L0=Length
400
Compression
factor under f
2,1
D
1
G
M8
S
4
Spring force
F approx.
(N)
25
UNSPSC Code
31161509
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
Sârmă de oțel de arcuri EN 10270-1-DH.
Note
Arcurile de compresie sunt furnizate numai cu lungimea de 400 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.