Arc de presiune oțel 07650-18
- Accesorii pentru elementele de fixare
Unitatea de vânzare
4,32 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Arc de presiune
Tip de produs
Arc
Materialul
corpului de bază
oțel
Di=diametrul spiralei
18,5
L0=lungime
400
D
1,8
Deplasare arc f
pe rotație
5,4
Forța arcului
F max.
(N)
68
G
M18
S
7
UNSPSC Code
31161509
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
Sârmă de oțel de arcuri EN 10270-1-DH.
Note
Arcurile de compresie sunt furnizate numai cu lungimea de 400 mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.