text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Dispozitiv de apucare
Varianta 1
cu arc de presiune
DIN
DIN 6310
Materialul corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața corpului de bază
brunată
L=lungime
45
B
8
Corp bază cheie din oțel
1.2067
D
4
D1
5
H
9,5
H1
5,5
H2
8
H3
4
L1
15
L2
10
L3
2
L4
9
L5
11
L6
30
M
2,5
R
1,6
T
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.2067.
Version
lustruit, cu nasul de fixare întărit (a se vedea zona gri).
Note
Arcurile sunt livrate împreună. Dimensiunile arcului:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem