Dispozitiv de apucare cu arc de presiune Oțel ameliorabil brunată 07560-02
- Element de închidere pentru capace și clapete
- Cioc închizătoare întărit
Unitatea de vânzare
11,99 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Dispozitiv de apucare
Varianta 1
cu arc de presiune
DIN
DIN 6310
Materialul
corpului de bază
Oțel ameliorabil
Suprafața
corpului de bază
brunată
L=lungime
60
B
10
Corp bază cheie din oțel
1.2067
D
5
D1
6,3
H
12
H1
7
H2
10
H3
5
L1
20
L2
14
L3
3
L4
11
L5
15
L6
40
M
3
R
2,5
T
3
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel călit și temperat 1.2067.
Version
lustruit, cu nasul de fixare întărit (a se vedea zona gri).
Note
Arcurile sunt livrate împreună. Dimensiunile arcului:
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Ø 4,8 x 14
Ø 5,8 x 17
Ø 7,3 x 21
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.